Apparathyller Apparathyller for montering på 19"-systemhullingen Apparathyller for montering på 19"-systemhullingen. Apparathyller for montering på 19"-systemhullingen Apparathyller, fast montering for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet For fast montering mellom to 19"-montasjenivåer. Les mer Apparathyller for montering på 19"-systemhullingen Apparathylle 1 HE, fast montering 19" (482,6 mm)-profil 19" (482,6 mm)/535 mm (metrisk), avlastningsplasser for små aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-huber i 19" eller metriske nivåer, belastning: 10 kg. Les mer Apparathyller for montering på 19"-systemhullingen Apparathylle 2 HE, fast montering Apparathylle 2 HE, fast montering for montering på 19"-profilen. Belastning: 25 kg. Les mer Apparathyller for montering på 19"-systemhullingen Apparathyller, uttrekkbare for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet For montasje mellom to 19"-montasjenivåer. Les mer Apparathyller for montering på 19"-systemhullingen Apparathylle uttrekkbar, 2 HE for 19" (482,6 mm)-montasjenivå Dette komplettsettet inneholder de forhåndsmonterte variantene inkl. teleskopskinner, håndtaksfordypninger, festeflenser og sikringsstifter. Les mer