Apparathyller Apparathyller for rammemontering Apparathyller for rammemontering. Apparathyller for rammemontering Apparathyller for rammemontering Skapbredde 600 og 800 mm For rammemontering, for montering i skap uten 19" (482,6 mm)-montering, skapbredde: 600 og 800 mm, belastning: 50 kg / 100 kg. Les mer Apparathyller for rammemontering Teleskopskinner for apparathyller for montering på VX skaprammer og for ettermontering av eksisterende VX og TS-anvendelser For senere montering av fast monterte apparathyller for fullt uttrekk ved å bytte ut de eksisterende montasjeboltene eller montasjeskinnene (utførelse med tunge komponenter) med teleskopskinnene. Les mer