Kabelføring

Kabelføring 19"

Helt likt, uansett om det dreier seg om et patch-skap eller enkeltstående skap med 19"-nivå eller en serverrack med to 19"-nivåer: det allsidige systemtilbehøret oppfyller alle krav til kabelføring på siden, foran eller bak 19"-nivået.

Kabelføring 19"

Kabelfangskinne, dybdevariabel for VX IT, TE

For VX IT og TE. Muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til den gitte montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjenivåene.

Kabelføring 19"

Kabelmanager

For systemriktig kabelstyring samt for feste av kabelreserver og lange kabler, elementene kan valgfritt brukes hver for seg eller kombinert for kabelføringen.

Kabelføring 19"

Kabelføringsbøyle

For fleksibel og systemriktig kabelføring på siden på 19" (482,6 mm)-profilskinner.1

Kabelføring 19"

Rangeringsbøyle

For feste av store kabelmengder, for feste på siden på 19" (482,6 mm)-profiler og montasjeramme i 800 mm brede nettverksskap.

Kabelføring 19"

Fiberoptisk rangeringspanel, 1 HE 19" (482,6 mm)

1 HE, 4 integrerte fiberoptiske føringsbøyler muliggjør en optimal rangering av maks 48 fibre.

Kabelføring 19"

Kabelsprosser, 19"-feste

For strukturert føring av hele kabelstrenger, 19"-feste, sammenkoblingskam.

Kabelføring 19"

Allround montering for universielt bruk

For vertikal og horisontal kabelføring i kapslingen eller innenfor fordelernivået.

Kabelføring 19"

Kabelkanal for VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal med tosidig hengslet, avtakbar kabelavdekning.

Kabelføring 19"

Kabelfinger for VX IT

For HE-basert kabelføring.

Kabelføring 19"

Føringspanel med 5 kabelføringsbøyler

For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.

Kabelføring 19"

Føringspanel med stålbøyler

For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.

Kabelføring 19"

Føringspanel med kabelsprosser

For horisontal rangering av patchkablene med kabelsprosser, muliggjør enkel modifisering og utvidelse av kabelføringen ved å åpne enkeltsprossene.

Kabelføring 19"

Føringspanel med frontdeksel

Kabelføringsrom med utsparinger oppe, utstyrt med deksel og hurtiglåser foran for optimal tilgang, tilførsel bakfra ved hjelp av utsparing med børstelister.

Kabelføring 19"

Panel med spor for kabel 19" (482,6 mm)

For oppfanging av rangeringskabelen.

Kabelføring 19"

Kabelrenne, variabel dybde for VX IT, TE 8000

For beskyttet kabelføring mellom monteringsområdene på for- og baksiden.

Kabelføring 19"

Kabelgjennomføringspanel med børstelist 19" (482,6 mm)

Med utsparing 390 x 40 mm (2 HE) eller 390 x 20 mm (1 HE) med børsteinnsats, kabeloppsamlingsbøyler kan festes.