VX IT

Tilbehør for VX IT

Alt du trenger for å utvide apparatskapkonstruksjonen: Det omfattende tilbehørsprogrammet for alle bruksområder. Fleksibilitet, enkel montering og kostnadseffektivitet rett fra lager.

Tilbehør for VX IT

IT systembelysning LED for IT-skapsystemer og IT-kapslinger

For perfekt belysning av IT-skapsystemer og IT-kapslinger.

Tilbehør for VX IT

Viftemodul for VX IT, TS IT

For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter. Enkel tilkoblingsteknikk og effektiv turtallsregulering.

Tilbehør for VX IT

Bunn

Tilbehør for skapbunnene gir fleksible muligheter for gulvutbygging samt transport eller stabilisering av skap. Nivåføtter, ruller og transporttilbehør, bunnplater, systemunderdelinger, vippebeskyttelse og festekomponenter.

Tilbehør for VX IT

Sidevegger

Med forskjellige typer sidevegger kan åpne sider med rekkeskapsystemer og IT-rack, lukkes i høy kapslingsgrad eller uten verktøy, avhengig av behovet.

Tilbehør for VX IT

Låssystemer

De standard låsinnsatsene kan skiftes i håndtak av alle slag og i andre låser. En trykknapp er et praktisk alternativ til rask, nøkkelfri åpning av stående skap og veggkapslinger.

Tilbehør for VX IT

Kabelføring

Tilbehør for fleksibel innføring av kabler i skap- og kapslingssystemer samt effektiv kabelføring i kapslingen og kabelføring i skap med 19"-hullraster: Kabelinnføringer, flensplater, kabelnipler,...

Tilbehør for VX IT

Glideskinner

Glideskinner gir oppbevaringsflate for komponenter som henges inn i 19"-nivået, og støtter vekten av tunge komponenter.

Tilbehør for VX IT

Profilskinner

Profilsskinner for 482,6 mm (19") utbygging.

Tilbehør for VX IT

Apparathyller

På skaprammen eller 19"-nivået er det muligheter for oppbevaring og plassering. Teleskopskinner og håndtak supplerer utvalget i apparathyllene som monteres delvis uten verktøy i IT-rack, serverskap, veggfordelere og...

Tilbehør for VX IT

Jording

Jordingsmateriell for å bygge opp en sikker jordlederforbindelse for å oppfylle spesifikasjonene til VDE og lavspenningsdirektivene. Enkelte jordingsbånd eller komplettsystemer som er direkte tilpasset til kapslingssystemer for...

Tilbehør for VX IT

Power Distribution Unit PDU

Med den kompakte PDU-en blir hver IT-rack utstyrt med en profesjonell strømfordeling. I IT-serverrackene gjøres montering uten verktøy i Zero-U-Space. De omfattende energimåle- og overvåkingsfunksjonene gjør PDU...

Tilbehør for VX IT

Power System Modul PSM

En eller to innmatinger med en eller tre faser, redundans ved å skifte pluggretningen til stikkontaktmodulen. Valgfri måling av spenning, strøm og forbruk.

Tilbehør for VX IT

Energy-Box, 19" (482,6 mm) uttrekkbar

Beregnet for feste av likestrøm- og vekselstrømkomponenter, uttrekkbar komponentfront for optimal tilgang til kablingsrommet ovenfra og nedenfra.

Tilbehør for VX IT

Luftstrøm/energieffektivitet

Målrettet luftstrøm til de innebygde komponentene og skillevegg mot de frie områdene innenfor og rundt hele 482,6 mm (19") montasjenivået reduserer strømningstap og øker dermed den energieffektive bruken av...