Gulvskap rekkemontert VX25 Modulskap

Artikkelnummer: VX 9680.428

Rekkemonterte gulvskap VX, for utbygging med deldører og innvendig inndeling i moduloppbygging.

Artikkelnummer:
VX 9680.428
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Bakvegg
Bunnplater
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Inntil IP 54, avhengig av platedekkingen
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
34 kg
Bruttovekt
35 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
113,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177929746
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Modular enclosure, WHdepth 400x2200x800 mm, sheet steel
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK