VX25 Ri4Power Samleskinnesystemer 100-185 mm Samleskinnesystemer 100-185 mm Samleskinneholder For samleskinnesystemer 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Les mer Samleskinnesystemer 100-185 mm Samleskinner E-Cu Lengde: 2400 mm/skinne. Les mer Samleskinnesystemer 100-185 mm Avstandselementer for reduksjon av skinnebredden For reduksjon av skinnebredden i trinn på 10 mm. Les mer Samleskinnesystemer 100-185 mm Innstikkelementer for tilpasning av skinnedimensjoner For tilpasning av skinnedimensjonene 30 x 10 til 60 x 10 i trinn på 10 mm. Les mer Samleskinnesystemer 100-185 mm Tilkoblingsteknikk Les mer Samleskinnesystemer 100-185 mm Berøringsbeskyttelse Les mer