Jording PE/PEN-skinnesystem PE/PEN-skinnesystem. PE/PEN-skinnesystem Samleskinneholder N-kabler For påbygging av 1-polede nøytral- eller PEN-ledere. Les mer PE/PEN-skinnesystem PE/PEN-samleskinne E-Cu for VX Iht. DIN EN 13 601. Med integrerte hull. Les mer PE/PEN-skinnesystem PE/PEN-festevinkel for VX For feste av PE/PEN-samleskinne 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 og 80 x 10 mm. Les mer PE/PEN-skinnesystem PE/PEN-rekkemonteringsbrakett E-Cu PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, festevinkel og rekkemonteringsbrakett muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1. Les mer