- Artikkelnummer:
- SV 9650.360
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tverrsnitt
- 2 323 mm²
- Lengde
- 2 400 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Vekt/VE
- 183 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 49,61
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177298576
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²