Rekkemonteringsapparatmodul

Artikkelnummer: SV 9666.260

For montering av DIN skinneutstyr, avdekningen kan plomberes.

Artikkelnummer:
SV 9666.260
Produktbeskrivelse
For montering av DIN-skinneutstyr. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Avdekning kan plomberes.
Materiale
Avdekning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
Avdekning: Polystyrol
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 450 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
Maks. delingsenheter à 18 mm: 36
Antall bæreskinner
3
Antall utsparinger
3
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,05 kg
Bruttovekt
1,059 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177676244
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivelse
SV DIN skinnemoduler (ISV), 1 WU (250 mm), 3 HE (450 mm), 3 x 12 delningsenheter
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK