Ri4Power ISV installasjonsfordeler Utbyggingsmoduler Hurtigmonteringssystem med presis innretting for ISV installasjonsfordeling. Utbyggingsmoduler Berøringsbeskyttelsesmodul For avdekning av ledige monteringsflater, avdekningen kan plomberes. Les mer Utbyggingsmoduler Montasjeplatemodul Med montasjeplate av 2 mm forsinket stålplate, avdekningen kan plomberes. Les mer Utbyggingsmoduler Apparatskinnemodul For montering av rekkeklemmer, koblingsapparater osv. Med DIN-skinner 35/15 mm. Avdekning kan plomberes. Les mer Utbyggingsmoduler Rekkemonteringsapparatmodul For montering av DIN skinneutstyr, avdekningen kan plomberes. Les mer Utbyggingsmoduler NH-sikringslastskillebrytermodul Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging av montasjeplater, avdekningen kan plomberes. Les mer Utbyggingsmoduler Skilletravers for NH-sikrings-lastskillebrytere Egnet for montering av NH-sikringslastskillerne gr. 2/3 for oppbygging på montasjeplater. Les mer Utbyggingsmoduler NH-sikringslastskillelistmodul For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand). Les mer Utbyggingsmoduler Effektbrytermodul For feste av vanlige effektbrytere opp til 250 A hhv. 630 A. Les mer Utbyggingsmoduler Målerbrettmodul Åpen modul for interne målinger. Les mer Utbyggingsmoduler Samleskinnemodul N/PE For feste av samleskinnene for N og PE Avdekning kan plomberes. Les mer Utbyggingsmoduler Samleskinnemodul for sikringskomponenter For oppbygging av skrusikringselementer og NH-sikringslastskillebrytere. Les mer