- Artikkelnummer:
- SV 3450.500
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket, passivisert
- Henvisning
- Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 1 ‐ 4 mm²
- For skinnetykkelse
- 5 mm
- Pakkeenhet
- 15 stk.
- Vekt/VE
- 0,27 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042674
- ETIM 8
- EC000001
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsklemmer, 1-4 mm², for tverrsnitt (tykkelse) 5 mm