NH-sikringslastskillelister NH-sikringslastskillelister - tilbehør NH-sikringslastskillelister - tilbehør Tilkoblingsrom-avdekning for NH-sikrings-lastskillelister For NH-lastskillelister gr. 00, forlenget utførelse for bruk av kabelsko med lang presshylse. Les mer NH-sikringslastskillelister - tilbehør Kabelholder for NH-sikrings-lastskillelister For NH-sikringslastskiller gr. 1 til 3. For baksidig kabelføring av omformerledninger på lastskillelist-kapsling. Les mer NH-sikringslastskillelister - tilbehør Rammeklemme for NH-sikrings-lastskillelister For NH-lastskillelister gr. 1 til 3, for ombygging av NH-listene på rammeklemmetilkobling for rund kabel inntil 300m². Les mer NH-sikringslastskillelister - tilbehør Samleskinneklemme for NH-sikrings-lastskillelister For NH-lastskillelister gr. 1 til 3, for hullfri montering av NH-listene på skinnesystemer med 185 mm senteravstand. Les mer NH-sikringslastskillelister - tilbehør Hurtigklemme-tilkoblingsprisme for NH-sikrings-lastskillelister For NH-lastskillelister gr. 00 for tilkobling av rundkabler opptil 300 mm². Les mer NH-sikringslastskillelister - tilbehør Mikrobryter for NH-sikringslastskillebrytere/NH-sikringslastskillelister (185 mm) Les mer NH-sikringslastskillelister - tilbehør Avstivingsvinkel for NH-sikrings-lastskillelister For NH-lastskillelister gr. 00 til 3, for feste av en individuelt produsert berøringsbeskyttelsesavdekning, kan festes til venstre og høyre på listen. Les mer