- Artikkelnummer:
- SV 3528.000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 10 mm
- Tverrsnitt
- 900 mm²
- Lengde
- 695 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Samleskinnetype
- Samleskinne E-Cu
- Passer for samleskinnesystem
- PLS 1600
- Dimensjoner
- Lengde: 695 mm
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Vekt/VE
- 16,86 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 5,62
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV PLS spesial-samleskinner E-Cu, L: 695 mm, PLS 1600, skinnetykkelse:10 mm, 900 mm² tverrsnitt