Flatkobber skinnesystem Samleskinner E-Cu Dimensjoner på 12 x 5 til 120 x 10 mm. Samleskinner E-Cu Samleskinner E-Cu Lengde: 2400 mm/skinne. Les mer Samleskinner E-Cu Samleskinner E-Cu 4000 mm Lengde: 4000 mm/skinne. Les mer Samleskinner E-Cu Samleskinner CUPONAL Kobberommantlet aluminiums-samleskinner. Les mer Samleskinner E-Cu Skinneforbindere For sammenkobling av samleskinner uten boring. Les mer Samleskinner E-Cu Samleskinneavdekningsprofiler For fullstendig ommantling av samleskinnene, kan kappes. Les mer Samleskinner E-Cu Justeringsmutter M12 Selvholdende muttere med låsekrans for boringer i samleskinner.1 Les mer Samleskinner E-Cu Støtteisolatorer For realisering av samleskinnesystemer med vilkårlige senteravstander, for oppbygging av isolerte PE- eller PEN-skinner. Les mer