Samleskinnesystemer RiLine OM-adapter/bærer - tilbehør OM-adapter/bærer - tilbehør Innstikklist for OM-adapter/-bærer For utvidelse av byggebredden. Les mer OM-adapter/bærer - tilbehør Koblingspinne for OM-adapter/-bærer For mekanisk sammenkobling av OM-adapter/-bærer. Les mer OM-adapter/bærer - tilbehør PinBlock for bæreramme For sikkert feste og plassering av koblingsbeskyttelser av motorstarter-kombinasjoner. Les mer OM-adapter/bærer - tilbehør PinBlock Plus for starter med økt beskyttelsesfeste For starter med økt beskyttelsesfeste. Les mer OM-adapter/bærer - tilbehør DIN-skinne 35 x 10 mm for OM-adapter/-bærer For montering på adapterchassiset eller på bærerammen. Les mer OM-adapter/bærer - tilbehør DIN-skinne 35 x 15 mm for OM-adapter/-bærer For montering på adapterchassiset. Les mer OM-adapter/bærer - tilbehør DIN-skinne 35 x 7,5 mm for OM-adapter/-bærer For montering på 55 mm brede OM-adaptere. Les mer OM-adapter/bærer - tilbehør Kabelsett for OM-adapter med trekkfjærklemme Ferdigmonterte ledninger for individuell tilkobling av koblingsapparater. Les mer OM-adapter/bærer - tilbehør Tvillingledninger for OM-adapter med trekkfjærklemme 2,5 – 16 mm² Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter. Les mer OM-adapter/bærer - tilbehør Bæreramme for OM-adapter/-bærer For adapterbredde 45 mm/55 mm. Les mer