- Artikkelnummer:
- SV 3439.010
- Materiale
- Avdekning: ABS
Chassis: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Driftsstrøm maks.
- 600 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
- Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050
- Antall poler
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 180 mm
Høyde: 247 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 24 x 21 mm
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 35 ‐ 240 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4,56 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,732
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177236295
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilkoblingsadapter, 600 A, 690 V, 3-polet, efffekt-utgang oppe/nede, for tilkobling av rundkabler 35-240 mm², klemrom BH: 24x21 mm