- Artikkelnummer:
- SV 3431.000
- Materiale
- Glassfiberforsterket polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
- Farge
- Chassis: RAL 9011
Deksel: RAL 7035
- Klemrom for laminerte kobberskinner
- Bredde på klemmerommet: 10 mm
Klemmeromhøyde: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Ja
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Merkestrøm maks.
- 100 A
- For NH-størrelse
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- Dimensjoner
- Bredde: 89 mm
Høyde: 141,5 mm
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Antall poler
- 3-polet
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,451 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,15
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177042391
- ETIM 8
- EC001040
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastskiller, gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme, for montasjeplateoppbygging