Strømfordeling Samleskinnesystemer RiLine samleskinnesystemer for individuelle koblings- og styreanlegg. Komplette løsninger inntil 1600 A for AC- eller DC-anvendelser. Samleskinnesystemer Samleskinnesystemer RiLine Compact Opptil 160 A, 3-polet, enkelt og verktøyfritt feste av komponentene, berøringsbeskyttelse hele veien rundt. Les mer Samleskinnesystemer Samleskinnesystemer Mini-PLS Inntil 250 A, senteravstand 40 mm, 3-polet, plassbesparende snapmontering forfra, holder kan overbygges, berøringsbeskyttelse hele veien rundt. Les mer Samleskinnesystemer Samleskinnesystemer RiLine Inntil 1600 A, senteravstand 60 mm, 3- og 4-polet, berøringsbeskyttelse hele veien rundt, for alle markeder i verden. Les mer Samleskinnesystemer Sikringskomponenter RiLine Innovative sikringskomponenter for CPCI- eller UL-anvendelser opptil 630 A. Les mer Samleskinnesystemer Tilbehør RiLine Samleskinneholder 1-/2-polet, samleskinner E-Cu, lamellerte kobberskinner, tilkoblingsteknologi (kabeltilkoblings- og plateklemmer, tilkoblingsblokk og systemavdekning) Les mer