Samleskinnesystemer 100-185 mm Samleskinneholder, 3-polet Skinnemontering avhengig av holder fra 30 x 10 til 100 x 10 mm. Samleskinneholder, 3-polet Samleskinneholder For samleskinnesystemer 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Les mer Samleskinneholder, 3-polet Innstikkelementer for tilpasning av skinnedimensjoner For tilpasning av skinnedimensjonene 30 x 10 til 60 x 10 i trinn på 10 mm. Les mer Samleskinneholder, 3-polet Avstandselementer for reduksjon av skinnebredden For reduksjon av skinnebredden i trinn på 10 mm. Les mer Samleskinneholder, 3-polet Systemfeste Les mer