Ri4Power TS 8 Samleskinnesystemer 100-185 mm Samleskinnesystemer opp til 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Samleskinnesystemer 100-185 mm Tilkoblingsteknikk Alternativer for alle tilkoblingsmåter for disse samleskinnesystemene. Les mer Samleskinnesystemer 100-185 mm Samleskinner E-Cu Dimensjoner på 12 x 5 til 120 x 10 mm. Les mer Samleskinnesystemer 100-185 mm Berøringsbeskyttelse Hel innkapsling. Les mer Samleskinnesystemer 100-185 mm Samleskinneholder, 3-polet Skinnemontering avhengig av holder fra 30 x 10 til 100 x 10 mm. Les mer