- Artikkelnummer:
- SV 9320.120
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festeskruer og forskyvningsbeskyttelse på siden
- Pakker for best.nr.
- 9342.400
- 9342.410
- 9629.000
- Dimensjoner
- Bredde: 72 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Vekt/VE
- 0,405 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177219762
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivelse
- SV Bæreskinner 35x15 mm, B: 72 mm, stålplate