Strømfordeling Ri4Power TS 8 Modulært system for lavspenningsanlegg med typegodkjenning iht. IEC 61 439-1/-2 og DIN EN 61 439-1/-2 for bruk som styringsanlegg og energifordelinger opptil 5500 A. Ri4Power TS 8 Rekkeskapsystemer TS 8, strømfordeling Rekkeskapsystemer TS 8, for lavspenningsanlegg med typegodkjenning iht. IEC 61 439-1/-2 und DIN EN 61 439-1/-2. Les mer Ri4Power TS 8 Samleskinnesystemer RiLine Inntil 1600 A, senteravstand 60 mm, 3- og 4-polet, berøringsbeskyttelse hele veien rundt, for alle markeder i verden. Les mer Ri4Power TS 8 Samleskinnesystemer Maxi-PLS Perfekt systemteknikk i spesielt kompakt konstruksjon, enkelt og trinnløst feste på 4 montasjenivåer til Maxi-PLS samleskinnene. Les mer Ri4Power TS 8 Samleskinnesystemer Flat-PLS Allsidig systemoppbygging med vanlige flatkobberskinner. Les mer Ri4Power TS 8 Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm Les mer Ri4Power TS 8 Samleskinnesystemer 100-185 mm Samleskinnesystemer opp til 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Les mer Ri4Power TS 8 Tilkoblingsteknikk For sammenkobling av Maxi-PLS og Flat-PLS skinner under hverandre, med RiLine60 skinnesystemer eller med effektbrytere. Les mer Ri4Power TS 8 Avdekningssystemer form 1 For avdekning av spenningsførende deler og for å oppfylle den innvendige kapslingsgraden IP 2X og IP XXB. Les mer Ri4Power TS 8 Avdekningssystemer form 2b For fingersikker avdekning av utgangsfelt med NH-sikringslastskillelister og 185 mm påbyggingskomponenter. Les mer Ri4Power TS 8 Funksjonsromutrustning form 1-4 Tidsbesparende systemoppbygging med innovative modulkomponenter. Les mer Ri4Power TS 8 Lastskillelistfelt Enkel montering, perfekt berøringsbeskyttelse, sikkert skille. Les mer Ri4Power TS 8 Tilbehør Les mer