- Artikkelnummer:
- DK 7030.128
- Utførelse
- Adgangssensor VX
- Produktbeskrivelse
- CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
- Virkemåte
- Tilordne fysiske omgivelsestemperaturer
- Utførelse
- Sensor: Reedkontakt/magnet
- Maks. 5 reedkontakter i serie
- Materiale
- Plast
- Leveringsomfang
- Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Adgangssensor VX
Kabel 0,5 m
- Tilkobling på CAN-bus
- Indirekte via CMC III CAN-bus grensesnitt
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,09 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 0,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tolltariffnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177925830
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
CMC III access sensor VX