Filtermatte for kjøleaggregat, luft-luft-varmeveksler og chiller

Artikkelnummer: SK 3285.900

Ved økt støvbelastning anbefales bruk av filtermatter. Det forenkler rengjøring av apparatene. Avhengig av smussklassen må filteret byttes regelmessig.

Artikkelnummer:
SK 3285.900
Produktbeskrivelse
Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
Fordeler
Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
Materiale
Polyuretanskum med åpne celler
Pakker for best.nr.
3186.93x
3187.93x
3188.94x
3189.94x
3186.63x
3187.63x
3188.64x
3189.64x
3334.400
3334.450
Dimensjoner
Bredde: 390 mm
Høyde: 397 mm
Dybde: 10 mm
Passer for
Kapslingstype: Kjøleaggregat Blue e+
Chiller Blue e+
Vekt/VE
0,04 kg
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,117 kg
Bruttovekt
0,12 kg
Tolltariffnummer
39211310
EAN
4028177709256
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermatter for kjøleaggregater, SK 3186/3187/3188/3189
Sertifikater
EAC
Datablad
Teknisk systemhåndbok