- Artikkelnummer:
- SK 3240.200
- Produktbeskrivelse
- For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
- Materiale
- ABS
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utgangsfilter
Fleecefiltermatte
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm
- Pakker for best.nr.
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Dimensjoner
- Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 25 mm
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Vekt/VE
- 0,56 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,56 kg
- Bruttovekt
- 0,582 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177651975
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Utgangsfilter, for filtervifter, BHD: 255x255x25 mm