- Artikkelnummer:
- SK 3377.000
- Produktbeskrivelse
- Flate kjøleaggregater kan monteres på en apparatskapdør eller -vegg både utenpå og inni døren. Sammen med kjøleaggregatet utgjør takrammen en sluttet enhet.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Panelrammer
Tetnings- og festemateriell
- Pakker for best.nr.
- 3366....
- Dimensjoner
- Bredde: 448 mm
Høyde: 1.583 mm
Dybde: 140 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 11,5 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 8
- EC002617
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivelse
-
SK Panelrammer, for Blue e kjøleaggregater SK 3366, stålplate