Tilbehør for klimatisering

Monteringstilbehør

Tilbehør for å oppnå kapslingsgraden, bedre betjeningsvennlighet og enklere montering av klimatiseringsprodukter.

Monteringstilbehør

Avdekning for connection box

Cover to protect the electrical connection on the cooling unit. This cover is compulsory for IT and container applications.

Monteringstilbehør

Security clip for Blue e+ fan-and-filter units / outlet filters

To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.

Monteringstilbehør

Displayrammer for integrert løsning med takmontert kjøleaggregat Blue e+ og VX25 Blue e+

Ved hjelp av displayrammen kan berøringsskjermen til Blue e+ takkjøleaggregatet eller VX25 Blue e+ integrasjonsløsningen plasseres i døren til apparatskapet.

Monteringstilbehør

Panelrammer for flate kjøleaggregater

Flate kjøleaggregater kan monteres på en apparatskapdør eller -vegg både utenpå og inni døren. Sammen med kjøleaggregatet utgjør takrammen en sluttet enhet.

Monteringstilbehør

Hurtigvekselramme for takmontering av kjøleaggregater

Sammen med pakningen blir underdelen til merkeskiltet skrudd på apparatskapet. På denne måten blir det mulig å sette på og ta av det kontaktklare kjøleaggregatet ved hjelp av hurtiglåser med overdelen på...

Monteringstilbehør

Føringsrammer for innskyvingsvifte Vario

Føringsramme for innskyvningsvifte Vario: Montering direkte i kortrammen eller med to festevinkler på 19"-montasjenivået.

Monteringstilbehør

Stålplatedør for kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ IT

For montering av kjøleaggregat for veggmontering. Utsparingen i døren er plassert slik at kjøleaggregatet for veggmontering står midt på døren.

Monteringstilbehør

Takplate for kjøleaggregat for takmontering Blue e+ IT

For montering av kjøleaggregat for takmontering. Utsparingen i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.