- Artikkelnummer:
- SK 3235.620
- Produktbeskrivelse
- Automatsikring er nødvendig for å beskytte enhetens tilkoblingskabel (UL-applikasjoner).
- Henvisning
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Dimensjoner
- Bredde: 144 mm
Høyde: 45 mm
Dybde: 97 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...60 °C
- Lagringstemperaturområde
- -50 °C...80 °C
- Pakker for best.nr.
- 3178.80x
- 3179.80x
- 3184.8x0
- 3185.xxx
- 3186.xxx
- 3187.xxx
- 3188.xxx
- 3189.xxx
- 3320.200
- 3334.x00
- Polantall
- 3-polet
- For NH-størrelse
- 0
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,54 kg
- Tolltariffnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177971073
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Produktbeskrivelse
- Effektbryter for Blue e+ kjøleenhet/chiller, 144×45×97 mm, UL/CSA
Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+
Artikkelnummer: SK 3235.620
Sikringer og effektbrytere for sikring av tilkoblingsledninger til kjøleenheter og chillere i Blue e+ serien: Blue e+ kjøleenheter/chillere er egensikre og krever ingen ekstra eksterne sikkerhetsinnretninger for sikker drift.