- Artikkelnummer:
- SK 3124.100
- Produktbeskrivelse
- Med SK-BUS-systemet har man en kommunikasjonsmulighet for flere kjøleaggregater og luft/vann-varmeveksler med e-Comfortcontoller under hverandre. Master-Slave-oppbygging for komplekse rekkeskap-systemer for å oppnå et optimalt driftsresultat.
- Tekniske data
- Master-Slave-oppbyggingen muliggjør felles inn-/utkobling ved hjelp av termostat, dørbryter samt feilmeldinger uten ekstra kabling.
- Leveringsomfang
- 3 m skjermet grensesnittkabel
Betjeningsanvisning for programmering av kjøleaggregatene
- Henvisning
- nB = nK – 1
- nB: Antall bestillingsenheter (SK-bus-system)
- nK: Antall nettilkoblede kjøleaggregater
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,221 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
SK Master-slave kabel, for kjøleaggregater, og luft/vann-varmeveksler, 3 m skjermet grensesnittkabel, (SK bus-system)