- Artikkelnummer:
- SK 3235.440
- Produktbeskrivelse
- Temperaturavhengig turtallsregulering for EC-vifte for støyreduksjon og energibesparelse. I tillegg kan funksjonen til viften overvåkes.
- Virkemåte
- Styring og overvåking av inntil 4 EC-filtervifter
- Montering på 35 mm bæreskinne EN 50 022
- Ekstern temperaturføler for registrering av virkelig temperatur
- Statuslampe for anvisning av driftsstatus
- Alarmrelé for melding av overtemperatur, viftefeil, ledningsbrudd eller følerbrudd
- Leveringsomfang
- Turtallsregulator
NTC-føler, lengde 1,80 m
- Turtall
- 100 %
- Pakker for best.nr.
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Innstillingsområde
- 5 °C...55 °C
- Måledriftsspenning
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,53 kg
- Tolltariffnummer
- 90328900
- EAN
- 4028177670716
- ETIM 8
- EC000256
- ETIM 7.0
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Produktbeskrivelse
-
SK turtallsregulator EC, styreenhet for EC-vifte, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz