Tilbehør for klimatisering

Styring/regulering

For effektivitetsøkning og optimal styring (f.eks. støyreduksjon og energisparing) av klimatiseringsløsninger.

Styring/regulering

IoT-grensesnitt

IoT-grensesnittet er en sentral enhet for intelligent sammenkobling av Rittal kjøleløsninger eller sensorer for overvåking av de fysiske omgivelsene. Det er utstyrt med mange forskjellige grensesnitt og protokoller og bidrar til...

Styring/regulering

Blue e IoT adapter

Sammen med IoT-grensesnittet (3124.300) muliggjør adapteren intelligent sammenkobling av kjøleaggregater i Blue e-serien.

Styring/regulering

ModBus-adapter for EC-filtervifte

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Styring/regulering

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Sikringer og effektbrytere for sikring av tilkoblingsledninger til kjøleenheter og chillere i Blue e+ serien: Blue e+ kjøleenheter/chillere er egensikre og krever ingen ekstra eksterne sikkerhetsinnretninger for sikker drift.

Styring/regulering

Digital temperaturanvisning og termostat inni apparatskapet

For montering i apparatskapdøren hhv. -vegg.

Styring/regulering

Termostat Termostat

Spesielt egnet for styring av vifter, varmeelementer og varmevekslere, men denne termostaten kan også brukes som signalgiver og for overvåking av apparatskapets innvendige temperatur.

Styring/regulering

Temperaturføler for kjøleaggregat Blue e+, Chiller Blue e+

NTC-føler for regulering av Blue e+ kjøleaggregater etter et individuelt målepunkt i apparatskapet (regulering iht. ekstern føler) og etter kaldluftutløpet i apparatskapet (regulering etter utblåsingstemperatur)....

Styring/regulering

Hygrostat

Kobler inn varmeelementet hhv. viften ved overskridelse av en forhåndsinnstilt grad av fuktighet i skapet. På den måten vil den reduseres, og man unngår kondensering på elektroniske komponenter.

Styring/regulering

Hurtigadapter for termostat for apparatskapets innvendige temperatur og hygrostat

Med montasjemulighet for feste av målrettet kabelinnføring fra tilsvarende forbrukere som filtervifter og varmeelementer for apparatskap. Fungerer også som strekkavlastning sammen med nipler.

Styring/regulering

Turtallsregulator

Styring/regulering

Master/Slave-kabel for SK-BUS-system

SK-BUS-systemet gjør det mulig for flere kjøleaggregater og luft/vann-varmevekslere med e-komfortkontroller å kommunisere med hverandre. Master/slave-oppbygningen sikrer et optimalt driftsresultat for komplekse rekkeskapsystemer.

Styring/regulering

Master/Slave-adapter Termoelektrisk kjøler

Med master-slave-adapteren får inntil 5 termoelektriske kjølere muligheten til å kommunisere med hverandre.

Styring/regulering

Ringkjernetransformator Primærtilkobling 115 V/400 V

Til spenningsforsyning av veggmonterte luft/vann-varmevekslere i 230 V-utførelse. Fås med 115 V eller 400 V primærtilkobling.