- Artikkelnummer:
- SK 3209.504
- Utførelse
- Vannførende deler i rustfritt stål (1.4571)
- Produktbeskrivelse
- Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Luft-/vann-varmeveksleren monteres på taket til et koblingsskap ved hjelp av fleksible vanntilkoblingsmuligheter.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Pakning
Festemateriell
- Total kjøleeffekt
- L 35 W 10 ved 400 l/h: 1,87 kW
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 95 W
Ved 60 Hz: 110 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,4 A
Ved 60 Hz: 0,48 A
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Pluggbar tilkoblingsklemlist
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Vann-tilførselstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vanntilkoblinger
- ½" slangetut
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 1 °C...70 °C
- Dimensjoner
- Bredde: 597 mm
Høyde: 417 mm
Dybde: 475 mm
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Kapslingsgrad
- IP 65 er mulig på forespørsel
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 23,5 kg
- Tolltariffnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177429901
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
-
SK luft/vann-varmeveksler, takmontering, 1,875 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, komfortkontroller, vannførende deler: V4A, BxHxD: 597 x 417 x 475 mm