- Artikkelnummer:
- SK 3375.540
- Utførelse
- Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Tetnings- og festemateriell
- Total kjøleeffekt
- L 35 W 10 ved 400 l/h: 5 kW
- Måledriftsspenning
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 183 W
Ved 60 Hz: 183 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,8 A
Ved 60 Hz: 0,8 A
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Vann-tilførselstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vanntilkoblinger
- ½" slangetut
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 1 °C...70 °C
- Henvisning
- Integrert tilbakeslagsventil ved utførelse med e-komfortkontroller
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 1.400 mm
Dybde: 220 mm
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Forberedt for sikring
- Trafobryter: 3,5...5 A
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 42 kg
- Tolltariffnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177496187
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
-
SK luft/vann-varmeveksler, veggmontering, 5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, komfortkontroller, vannførende deler: kobber/messing, BxHxD: 450 x 1400 x 220 mm