Termoelektrisk kjøler Samlet kjøle-/varmeeffekt 80/80 W

Artikkelnummer: SK 3201.300

De effektive klimaapparatene som er basert på peltier-teknologien, sørger for energieffektiv klimatisering av betjeningskapslinger og små kapslinger. Kjøle-/varmeeffekt 80/80 W.

Artikkelnummer:
SK 3201.300
Produktbeskrivelse
Effektive temorelektriske kjøleaggregater i lett konstruksjon for klimatisering av betjeningskapslinger og små kapslinger.
Materiale
Apparat Aluminium, eloksert
Basic color
RAL 7015
Farge
Deksel: RAL 7015
Leveringsomfang
Termoelektrisk klimaapparat
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Monteringstilbehør
Filtermatte
USB-kabel A/B
Bormal
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 80 W
Total kjøleeffekt L35 L30
Kjøleeffekt L35 L30/50 Hz : 100 W
Måledriftsspenning
24 V (DC)
Driftsstrøm maks.
4,5 A
Startstrøm (LRA)
4,5 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 45 m³/h
Innvendig kretsløp: 45 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Varmeeffekt
80 W
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 125 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 155 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Pluggbar fjærtilkoblingsklemme
Temperaturregulering
PID-regulering (innstilling fra fabrikk: kjøling +35 °C / oppvarming +5 °C)
Driftstemperaturområde
-30 °C...60 °C
Innstillingsområde kjøling
5 °C...55 °C
Innstillingsområde oppvarming
-10 °C...20 °C
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
2,6 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177598621
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Termoelektrisk kjøler, 80 W, 24 V (DC), BHD: 125x400x155 mm
Sertifikater
EAC
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok
Programvare
Driver