Rustfritt stål Koblingsbokser Kapslinger av rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Koblingsbokser Koblingsboks KX Rustfritt stål Veggskapet KX, rustfritt stål gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibel sikkerhet for mange anvendelser. Les mer Koblingsbokser E-boks KX Rustfritt stål E-Boks KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet. Les mer Koblingsbokser Buskapslinger KX Rustfritt stål Buskapslingen KX i rustfritt stål gjør det lettere å komme inn gjennom de standard 180°-hengslene og har høy kapslingsgrad med IP66. Les mer Koblingsbokser Trykknappboks Rustfritt stål Tastaturkapsling i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), med tastaturutsparinger Ø 22,5 mm. Kapslingsklasse IP 66. Les mer Koblingsbokser Koblingsbokser KL Rustfritt stål Koblingsboks i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Kapslingsklasse IP 66. Les mer Koblingsbokser Buskapslinger BG Rustfritt stål Buskapsling i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-hengsel. Kapslingsklasse IP 66. Les mer