Rustfritt stål Bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Bærearmsystem CP 40 rustfritt stål, for statiske laster på inntil 400 N. Høy kapslingsgrad og integrert justeringsmulighet. Bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Bæreprofil CP 40, rustfritt stål Tett Montering på sammenkoblingselementene med 2 klemmeskruer. Les mer Bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Hellingsadapter 10° CP 40, rustfritt stål Les mer Bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Feste CP 40, rustfritt stål Les mer Bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Kobling CP 40, rustfritt stål Les mer Bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Vinkelprofil 90° CP 40, rustfritt stål Les mer Bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Vegg-/gulvfeste fast CP 40, rustfritt stål Les mer Bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Vegg-/gulvfeste dreibart CP 40, rustfritt stål Les mer Bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Veggkonsoll CP 40, rustfritt stål Les mer Bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Tilkoblingsbrakett for bærearmtilkobling 120 x 65 mm For tilkobling av flate betjeningskapslinger på baksiden. Avtakbart deksel for enkel kabelgjennomføring Les mer