- Artikkelnummer:
- CS 9783.530
- Produktbeskrivelse
- Utendørskapsling, med 100 mm transportsokkel og overliggende regntak på alle sider.
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflate
- Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utendørskapsling med én vegg, komplett forhåndsmontert
Grunnkapsling med bunnplate, tredelt
25 mm systemhulling i taket, bunnen, foran og i kapslingsdybden
Frontdør(er) med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027
Transportsokkel med fastskrudde paneler foran og bak
Regntak
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 500 mm
- Dimensjoner
- Total høyde: 1.355 mm
Regntak bredde: 650 mm
Regntak høyde: 55 mm
Regntak dybde: 550 mm
Lysåpning bredde: 512 mm
Lysåpning høyde: 1.112 mm
Lysåpning dybde: 449 mm
Høyde sokkel: 100 mm
- Antall dører
- 1
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 3R
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK10
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 30 kg
- Bruttovekt
- 35 kg
- EAN
- 4028177569133
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
CS New Basic-skap, BHD: 600x1200x500 mm, aluminum, med 100 mm transportsokkel og overliggende regntak, enkeltdør foran