Fordelerramme Tilbehør for datarack Det åpne rammeverket Data Rack kan utvides med et ekstra 19"-festenivå, dybdestag, glideskinner og rekkeforbinder. Trinser for mobil bruk som laboratoriestativ eller innen måleteknikk. Tilbehør for datarack Andre montasjenivå for datarack For montering av 19" (482,6 mm)-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner. Les mer Tilbehør for datarack Rekkeforbinder for datarack For oppbygging av fordelerrammerekker eller for kabelføring mellom datarack. Les mer Tilbehør for datarack Dybdestag for datarack For montering og stabilisering av to 19" (482,6 mm)-montasjenivåer i datarack, kan justeres i lengden. Les mer Tilbehør for datarack Glideskinne2 HE, fast montering, gjennomgående for to 19" (482,6 mm)-festenivåer For to festenivåer, 19" (482,6 mm), for støtte av tunge komponenter i dataracken. Les mer