- Artikkelnummer:
- DK 7507.030
- Utførelse
- med 19"-montasjeramme
- Produktbeskrivelse
- Fleksibel i bruk som vegg- eller gulvskap.
- Fordeler
- Hurtigmontasje uten verktøy
- Systemutbygging på den åpne 19"-chassis
- Materiale
- Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling i Flat-Pack-pakke
1 veggdel
2 hovedbjelker
2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister
2 sidevegger, låsbar
1 dør med vindu, låsbar, sikkerhetslås 3524 E, dørhengsling kan velges fritt
Sammenkoblingselementer for hurtigmontering uten verktøy
Jordingssett for systemriktig jording av alle kapslingsdeler
19"-montasjeramme
- Høydeenheter
- 15 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 758 mm
Dybde: 400 mm
- Montasjehøyde for komponenter
- 15 HE
- Belastning
- maks 750 N
- Henvisning
- Maks. montasjedybde: Dybde - 58 mm til bakvegg
- Maks. nivåavstand ved to 19"-nivåer: Dybde - 104 mm
- Dørens åpningsvinkel er maks 210°
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 30 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 114,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551428
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
-
DK FlatBox, BHD: 600x758x400 mm, 15 HE, med 482.6 mm (19")-montasjeramme