Sokkelsystem VX Tilbehør for sokkelsystem VX Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications. Tilbehør for sokkelsystem VX Utbyggingsvinkel for sokkel for sokkelsystem VX, rustfritt stål For utbygging av sokkelen med systemchassis eller kabelfangskinne. Passer til 100 og 200 mm høye sokkelpaneler i stålplate og rustfritt stål. Les mer Tilbehør for sokkelsystem VX Stag for VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+ For å øke stabiliteten står traversen foran og bak 138 mm over skapets bunnramme. Les mer Tilbehør for sokkelsystem VX Filtermatte for sokkelpaneler, ventilerte Filtermatten dyttes enkelt inn fra baksiden. Kan avkortes til ønsket lengde. Les mer Tilbehør for sokkelsystem VX Rekke-avdekning for sokkelsystem VX, rustfritt stål Avdekning mellom to rekkemonterte sokler. Nødvendig ved en rekkekobling fra tre eller flere sokler for å lukke spalten på baksiden. Les mer Tilbehør for sokkelsystem VX Valgfritt panelfeste for VX For panel med børstelist, ventilert panel Ekstra vinkel for feste av paneler med børstelist eller ventilert panel nederst på sokkelsystem VX. Les mer Tilbehør for sokkelsystem VX Sokkel-rekkemonteringsbraketter for sokkelsystem VX, stålplate Nødvendig hvis sokkelpanelene, på siden, 100 mm eller 200 mm, monteres vridd 90° for ekstra stabilisering ved transport av sammenkoblede skap. Les mer