Tilbehør for VX25

Sokkelsystem VX, ny versjon

Sokkelsystemet VX kan brukes for så godt som alle skap. I tillegg til høy stabilitet er det veldig enkelt å montere, noe som sparer tid og åpner for nye muligheter under sokkelutbyggingen.

Sokkelsystem VX, ny versjon

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkelhjørneprofil med paneler for fleksibel kabelinnføring inkludert posisjoneringshjelp for enkel montering av skapet.

Sokkelsystem VX, ny versjon

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

For å avslutte en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye...

Sokkelsystem VX, ny versjon

Sokkelpaneler, ventilerte for sokkelsystem VX, stålplate

For ventilering av apparatskap via sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to ventilerte paneler. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere de ventilerte panelene også på siden av sokkelhjørneprofilen.

Sokkelsystem VX, ny versjon

Sokkelpaneler med børstelist for sokkelsystem VX, stålplate

For kabelinnføring i sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to paneler med børstelist. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere panelene med børstelisten også på siden av...

Sokkelsystem VX, ny versjon

Sokkel-rekkemonteringsbraketter for sokkelsystem VX, stålplate

Nødvendig hvis sokkelpanelene, på siden, 100 mm eller 200 mm, monteres vridd 90° for ekstra stabilisering ved transport av sammenkoblede skap.

Sokkelsystem VX, ny versjon

Gulvfestebrakett for sokkelsystem VX, stålplate

For montering av sokkel på gulv uten forskyvning av skapet eller rekkekombinasjonen.

Sokkelsystem VX, ny versjon

Valgfritt panelfeste for VX For panel med børstelist, ventilert panel

Ekstra vinkel for feste av paneler med børstelist eller ventilert panel nederst på sokkelsystem VX.

Sokkelsystem VX, ny versjon

Utbyggingsvinkel for sokkel for sokkelsystem VX, stålplate

For utbygging av sokkelen med systemchassis eller montasjestag. Passer til 100 og 200 mm høye sokkelpaneler i stålplate.

Sokkelsystem VX, ny versjon

Holde- hhv. distansestykke for sokkelsystem VX, stålplate

For fleksibelt feste av C-profil- eller kabelfangskinner. For montering i VX-sokkelen eller på skaprammeprofilen.

Sokkelsystem VX, ny versjon

Nivelleringselement for sokkelsystem VX, stålplate

For senere nivellering av ujevnheter på gulvet på oppbyggingsstedet inntil maks. 15 mm. Monteringen skjer ved hjelp av sokkelhjørneprofilen.

Sokkelsystem VX, ny versjon

Sokkeladapter for sokkelsystem VX, stålplate

For montering av doble trinser 7495.000 eller nivåføtter på sokkelsystem VX.

Sokkelsystem VX, ny versjon

Transporttrinser for sokkelsystem VX, stålplate

For montering på sokkelhjørneprofil 100 eller 200 mm høy.