19"-utbyggingsteknikk Svingramme Med svingramme kan man enkelt komme til baksiden av 19"-enheten. Avhengig av utførelse, er en åpningsvinkel på 130° eller 180° tilgjengelig. Svingramme Svingrammer, små for VX, VX SE, AX, 600 mm og 800 mm brede skap For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter. Les mer Svingramme Montasjesett for VX svingramme, liten og VX delmontasjeplate For montering av svingramme, liten i AX, VX, SE eller en delmontasjeplate (sammen med hengsel for delmontasjeplate) Les mer Svingramme Stor svingramme for VX, 600, 800 og 1200 mm brede skap For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter. Les mer Svingramme Svingramme-låsing Holder svingrammen i åpnet posisjon. Les mer Svingramme Montasjesett for VX svingramme, stor For montering av svingrammer, store. Les mer Svingramme Hengsel 180° for VX svingramme, stor For å utvide åpningsvinkelen fra 130° til 180° i fremste monteringsposisjon. Les mer Svingramme Glideskinne for svingrammer For støtting av tunge 482,6 mm (19") komponenter i svingrammer. Les mer