Skinnesystemer DIN-skinner For montering av tunge komponenter som transformatorer eller støtteisolatorer. DIN-skinner DIN-skinne 75 x 20 mm for VX, TS, VX SE For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer. Les mer DIN-skinner DIN-skinne 65 x 42 mm for VX, TS, VX SE For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer. Les mer DIN-skinner DIN-skinne 48 x 26 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX For tunge komponenter som f.eks. transformatorer. T-hodeskrue og avlange hull i bæreskinnen gir mulighet for alle typer montering. Les mer