Skinnesystemer Chassis For individuell innvendig oppbygging og oppbygging av ekstra montasjenivåer. Chassis Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap. Les mer Chassis Montasjechassis 23 x 64 mm for VX, VX SE For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået. Les mer Chassis Systemchassis 18 x 64 mm for VX For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det utvendige montasjenivået. Les mer Chassis Systemchassis 23 x 89 mm, rustfritt stål for VX, VX SE For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået. Les mer