Skinnesystemer Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør For direkte tilkobling av komponenter. Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør Bæreskinne iht. EN 60 715 For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715. Til produkt Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør DIN-skinne TH 35/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715. Til produkt Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør Montasjeklips for DIN-skinner For raskt og sikkert feste av kabelkanaler, montasjeplater, profilskinner på DIN-skinne 35/7,5 og TS 35/15 iht. EN 60 715. Til produkt