Ri4Power ISV installasjonsfordeler Utbyggingsmoduler Hurtigmonteringssystem med presis innretting for ISV installasjonsfordeling. Utbyggingsmoduler Berøringsbeskyttelsesmodul For avdekning av ledige monteringsflater, avdekningen kan plomberes. Les mer Utbyggingsmoduler Apparatskinnemodul For montering av rekkeklemmer, koblingsapparater osv. Med DIN-skinner 35/15 mm. Avdekning kan plomberes. Les mer Utbyggingsmoduler Tilkoblingsklemmeblokk For tilkobling av kobber- og alu-kabler, samt laminerte kobberskinner. Les mer Utbyggingsmoduler NH-sikringslastskillebrytermodul Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging av montasjeplater, avdekningen kan plomberes. Les mer Utbyggingsmoduler Skilletravers for NH-sikrings-lastskillebrytere Egnet for montering av NH-sikringslastskillerne gr. 2/3 for oppbygging på montasjeplater. Les mer Utbyggingsmoduler NH-sikringslastskillelistmodul For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand). Les mer Utbyggingsmoduler Effektbrytermodul For feste av vanlige effektbrytere opp til 250 A hhv. 630 A. Les mer Utbyggingsmoduler Målerbrettmodul Åpen modul for interne målinger. Les mer Utbyggingsmoduler Samleskinnemodul N/PE For feste av samleskinnene for N og PE Avdekning kan plomberes. Les mer Utbyggingsmoduler Samleskinnemodul for sikringskomponenter For oppbygging av skrusikringselementer og NH-sikringslastskillebrytere. Les mer