- Artikkelnummer:
- AX XSEAX1212
- Materiale
- Skap og dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Høyrehengslet dør
Lås: 3 mm splittlås
Montasjeplate
- Mål montasjeplate (B x H)
- 1.139 mm x 1.155 mm
- 3-punkts låssystem
- Ja
- Antall dører
- 2
- Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
- Flensplate
- Størrelse: 4
Antall: 2
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 108 kg
- ECLASS 8.0
- 27180101