- Artikkelnummer:
- AE 1012.600
- Materiale
- Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
- Leveringsomfang
- Kapsling med dør(er)
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 760 mm
Dybde: 210 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 549 mm x 730 mm
- Antall dører
- 1
- Antall låser
- 2
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Material lock: Støpt sink, forniklet
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 30,2 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177000476
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
AE Kompaktapparatskap, BHD: 600 x 760 x 210 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser