Kapslinger

Veggskap og kompakte kapslinger

Skap- og kapslingsløsninger i kompakt konstruksjon i variantene: kompaktapparatskap AX, plast-apparatskap AX og systemskap SE. Ekstremt allsidig, for styringsanvendelser med mellomstort plassbehov. Oppfyller høyeste krav til korrosjonsbeskyttelse og kapslingsgrad opptil IP 66. Veggkapslingene tilbyr enkelt innvendig utbygging og fleksibel kabelinnføring.

Veggskap og kompakte kapslinger

E-boks KX, stålplate

Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.

Veggskap og kompakte kapslinger

E-boks KX Rustfritt stål

E-Boks KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.

Veggskap og kompakte kapslinger

Kompaktapparatskap AX

SYSTEM PERFECTION. Det nye kompaktapparatskapet AX gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibilitet og sikkerhet ved montering og innvendig utbygging.

Veggskap og kompakte kapslinger

Kompaktapparatskap AX Nordic

Rittal sitt omfattende program i AX-serien er fortsatt klassisk. Vi har supplert AX-serien med flere størrelser for det skandinaviske markedet.

Veggskap og kompakte kapslinger

Plastskap AX

AX plastskap , valgfritt med eller uten vindu, er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festevinkler i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner

Veggskap og kompakte kapslinger

Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Kapslinger i robust rustfritt stål har et integrert kamsystem som gjør det mulig å utvide raskt og sikkert uten boring.

Veggskap og kompakte kapslinger

Veggskap EL

3-delt veggkapsling med 19"-festenivå og designdør med vindu. Den svingbare midtdelen gir optimal tilgang til de installerte komponentene både forfra og bakfra. Veggfestedelen muliggjør kabelinnføring både...

Veggskap og kompakte kapslinger

Systemskap VX SE

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. VX SE kan utvides til å bli systemkompatibel med VX25-tilbehør....

Veggskap og kompakte kapslinger

Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål

Kompakt-apparatskap AE i rustfritt stål, inkl. montasjeplate.