Koblingsboks KX, stålplate, med flens

Artikkelnummer: KX 1540.000

El nummer: E2436691

Veggskapet KX, koblingsboks KX, med flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging samt enkel kabelgjennomføring ved optimal utnyttelse av plassen.

Artikkelnummer:
KX 1540.000
Materiale
Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate
Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Mini-eksklusivlåser
Stålplate-flensplater med pakninger og festemateriell
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Flensplater
: 1 + 1
: 2 + 2
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8,444 kg
Bruttovekt
8,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
35,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177816459
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Koblingsboks, BHD: 600x400x120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, flenseplate
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Kapslingsgrad
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj